(NL) Danfoss Nederland
VLT Drives - Elektrische Aandrijftechniek
> Danfoss VLT Drives Frequentieregelaars
> Productoverzicht
> Toepassingen
> Nieuws
> Documentatie
> Stel zelf uw VLT regelaar samen met de Drive Configurator
> Download de gratis VLT Motion Control Tool software
> Service
> Training
> inMotion - de VLT Nieuwsbrief
> Over ons
> Contact Formulier
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Wrapper

Wrapper

VLT® drives provide very fast accelerations even with high load in wrapping machines and robots. With built-in synchronising and positioning control the VLT® drives make wrapping machines extremely efficient and flexible.
Equipped with VLT® drives, expensive servo systems are saved.
Replace mechanical systems and add flexibility
Wrapping requires precise positioning and syncronising. VLT® operated motors replace mechanical systems and add flexibility.

Dynamic braking of the vertical operation with heavy load optimises the process and reduces mechanical wear.

Positioning, synchronising, and load estimation are features that make wrapping faster and more flexible.


Wrapper features

Benefits

Synchronisation/positioning

Use of cams
Integrated positioning
Non-linear synchronous motional
sequence on leading axis
Precision stop

Safe stop No additional cabling
Manual shut down of motors
VLT® drive is still functional
VLT Low Harmonic Drives

Danfoss introduceert de nieuwe VLT Low Harmonic Drives

Waar andere technieken voor het onderdrukken van harmonischen afhankelijk zijn van een stabiele belasting of effect hebben op de aangesloten motor, zorgen de nieuwe VLT Low Harmonic Drives van Danfoss voor een optimale onderdrukking van harmonischen onafhankelijk van de belasting en zonder de prestaties van de motor te beinvloeden.

De VLT Low Harmonic Drives voldoen aan de strengste eisen op het gebied van harmonischen en voorzien in een complete grafische weergave van de prestaties van de regelaar en van het gedrag van het net.

De VLT Low Harmonic Drives zijn leverbaar in het vermogensbereik van 160-710 kW (380-460V), in een IP21 en een IP54 uitvoering.